Algılamada Seçicilik
Duman, ısı, alev, karbondioksit veya karbonmonoksit gibi yangın belirtilerini algılamak artık mümkündür. Bu gelişme, ileriye yönelik büyük bir adım olarak görülse de, yangın güvenliği uzmanları tasarım ve mühendislik çözümleri sunarken, bu gelişmelerin beraberinde getirdiği pek çok karmaşık hususu da göz önüne almalıdır.
Yanlış Alarm İhtimalini En Aza İndirin
Yangın algılama teknolojisindeki gelişmelerin anlamı, alarmların yalnızca duman ve karbonmonoksit (CO) aynı anda algılandığında tetiklenebilmesidir. Geçmişte, alarmlar buhar veya dumanı algıladıklarında tetiklenmekteydi. Bu durum, gıda fabrikalarında ve otellerin banyolarında sorun yaratmaktaydı. Bu yüzden de, sürekli olarak tekrarlanan yanlış alarmlar acil itfaiye hizmetlerini gereksiz olarak baskı altına almaktaydı.
Adreslenebilir yangın sistemlerindeki yazılım, dumanın ortaya çıkabileceği bir odada çalışma devam ediyorsa özel sensörlerin optik hücresinin devre dışı bırakılmasını sağlamaktadır. Aksi takdirde, duman nedeniyle yanlış alarm verilme ihtimali bulunmaktadır.
Eaton, beş ayrı özelliği bir dedektörde birleştiren, ısıyı üç ayrı seviyede algılayabilen optik ve termal elemanları bünyesinde toplayan bir çözümü piyasaya sunmuştur. Üç ayrı ısı algılama seviyesi, fırın kapağı açıldığında sıcaklığın sürekli olarak değiştiği endüstriyel mutfaklar gibi ortamlar için çok faydalı olacaktır.
Adreslenebilir yangın algılamanın anlamı, yangının çıktığı yerin tam olarak tespit edilebilmesidir. Bu durum, hastaneler ve oteller gibi büyük binalar için önemlidir. Yangın söndüme ekipleri, sorunun kaynağını aramakla zaman kaybetmeyip, yangının kaynağına anında ulaşabilir.
Duman dedektörleri tavana 10 metre mesafede bulunan bir duvara monte edildiğinde (genelikle depolarda); yangının, herhangi bir duman algılanmadan önce, kat seviyesinde yayılma riski bulunmaktadır.
Bugünlerde, ışın tipi duman dedektörleri yansıtıcı bir yüzeye kızıl ötesi ışını (IR) yaklaşık 100 metre mesafeden göndermektedir. Duman kızıl ötesi ışınlarını kestiğinde, alarmlar tetiklenecektir. Işın tipi duman dedektörlerinin, binada zamanla meydana gelen yapısal değişikliklerle baş etmek için özel olarak tasarlanmış motorlu modelleri de mevcuttur.
Yangın algılama panelleri tüm alanı kapsayacak şekilde birbirlerine bağlanabilir ve böylece hata zincirin bir parçasında ortaya çıksa da çalışmaya devam edebilir. Paneller arasında paylaşılan veriler, binanın gözetiminden sorumlu kişilere ortaya çıkan durumlar hakkında daha kapsamlı bir bakış açısı kazandırmak için binanın yönetim sistemlerine de iletilebilir.
Adreslenebilir sistemler: Adreslenebilir sistemdeki her cihaz kendine özgü bir belirleyici adrese sahiptir. Bu belirleyici adres yangının yerini saptamak için kullanılır, böylece yangınla mümkün olan en kısa sürede baş edilir.
Yangın algılama panelleri: Bu paneller, ortamda yangınla ilgili değişiklikleri algılamak için tasarlanmış sensörlerden gelen bilgileri alır.
Kızılötesi: Görünmeyen ışıma dalga uzunluğu aralığını tanımlar.
Optik hücre: Havayla gelen parçacıkları izleyen dedektör içinde bir hücredir.