Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

Veri Merkezi (Beyaz Alan)

Veri merkezinizi üst seviyeden tüketim seviyesine kadar yönetin. Ekipman ve donanımlarınızın her parçasının ve uygulamalarınızın optimum seviyelerde çalıştığından emin olmanıza yardımcı olacağız.

Veri merkezinizin güvenilirliğine, verimliliğine ve güvenliğine ince bir ayar yapın.

Tüm işletim sürecinde veri merkezinizi en yüksek performans noktası için optimize etmek Sistemi sürekli değerlendirmeli ve sistemin her parçasının uygun güvenilirlik, verimlilik ve güvenlik seviyelerinde işlediğinden emin olmalısınız.

Toplam sahip olma maliyetini düşürürken verimliliği arttıran beyaz alan çözümleri

Güç kesintisinin ihtimalini bile azaltın.

Sadece bir kaç saniyelik bir güç kesintisi dahi felaket anlamına gelebilir. Bu yüzden, yüksek kaliteli gücün sürekliliğinden emin olmak için, dağıtım ekipmanını, veri merkezi ağı güç sistemlerini ve kesintisiz güç kaynaklarını (UPS) sağlıyoruz. 

 

Bir veri merkezi kurarken, beklenmedik herhangi bir acil durumla baş etmenize, verilerinizi ve ağınızı korumanıza yardım edecek disaster recovery programını uygulamanıza yardım edebiliriz. Ürünlerimiz daha az duruş süresi için daha düşük güç ve soğutma yedekliliğini sağlamak amacıyla daha yüksek mevcudiyet ve güvenilirliği de sunar.

Sürekli yüksek verimliliğe ulaşmak

Yenilikçi, trafosuz UPS tasarımı kullanılan ham maddeleri azaltmakta ve ciddi orada daha az ayak iziyle taşıma bedellerini düşürmektedir. Ayrıca, Enerji Avantajı Mimarisi’nin bir parçası olan Enerji Tasarruf Sistemimiz (ESS); harmonikleri azaltmak, güç faktörünü doğrulamak, arttırılmış güvenilirlik ve verimlilik için yükleri dengelemek amacıyla sektörde çevreci tasarıma sahip veya enerji tasarruf modunda çalışan geniş ve üç fazlı UPS’leri ilk kez sağlamıştır. Ve, Power Xpert Insight yazılımımızla, enerji kullanım modellerinizi analiz edebilir, enerji giderlerinizi tanımlayabilir ve gerçek enerji tasarrufu sağlayabilrsiniz. Uzmanlığımız ve teknolojilerimiz sayesinde; elektrik, su, insanlar, süreç, alan ve sermaye gibi kaynaklarınızı en verimli şekilde kullanmanıza yardım eden endüstri lideri ürün ve hizmetleri size sunuyoruz.

Verileri, ekipmanı ve insanları koruyun.

Ürünlerimiz tüm değerli varlıklar ile bunları yöneten ve bunlarla çalışan tüm insanları korumak için tasarlanmıştır. Çünkü güvenliğin kritik olduğunu biliyoruz. Verileri, ekipmanı ve ekibinizi korumaya yardımcı olmak için, diagnostik ark parlaması çalışmaları ve yenileme programları sağlarve güvenlik denetimlerini uygularız. Operatörleri kendi güvenlikleri için eğitmenize de yardımcı olacağız. Dahası,kestirimsel diagnostik araçlarımız ve izleme ekipmanlarımız arızalar ortaya çıkmadan arıza ihtimalini ortadan kaldırmanıza yardımcı olabilir.
  • Beyaz alan görüşleri

    Bilgi merkezimizi keşfederek veri merkezinizi nasıl optimize edebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinin.
    Daha Fazlasını Keşfedin

Daha fazla uygulama ve veri merkezi türleri

Uygulama

Network Dolabı

Veri Merkezi Türleri

Hiper Ölçekli