Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

Hiper Ölçekli Veri Merkezi

Hiper ölçekli veri merkezlerini dünyasında, tek bir şey değişmez: Veri miktarı artmaya devam ederken sizin de bu talebi karşılamanız gerekir. Yüksek performanslı bilgisayarlara güç vermek için ‘’hiper’’ inovatif çözümlere ihtiyaç vardır.

Hiper ölçekli zorluklarınızı istediğiniz boyuta çekin.

Büyük veriler büyümeye devam edecektir. Sizinse, çok uzun süren inşaat döngüleri için vaktiniz yoktur. Zorluklara cevap verebilir ve güvenilirliği de korurken hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde ölçeklenme yeteneği başarınızın temelidir. Uygulama ihtiyaçlarınızı karşılamak için hızlı bir şekilde konuşlandırılabilen uygun çözümlerle yoğun taleplerin üstesinden gelin.

Yüksek performansınızla yoğun taleplerin üstesinden gelin.

Büyük veri ortamları için bundan daha iyi bir partner bulamazsınız. Eşşiz uzmanlığımız artı inovatif ürünlerimiz, yoğun uygulamalar için yüksek performanslı çözümleri sağlıyor. UPS sistemimiz, artmakta olan güç gereksinimlerini karşılamak için eşi benzeri görülmemiş güç performansını, optimal güvenilirliği ve ölçeklendirilebilirliği size sunuyoruz. Gelişmiş güç izleme ve ölçüm ürünleri sizin için maksimum kontrol ve verimliliği sağlayacaktır. 
514412443.jpg

Yerden yukarıya doğru verimliliği arttırın.

514412983.jpg

En küçük iyileştirmelerin dahi büyük verimliliklere ve tasarruflara zemin hazırlayabileceğini biliyoruz. Daha küçük ekipman ayak izleri değerli alanınızı daha verimli kullanabilmenize fırsat tanımaktadır. Elektrik tüketiminizi küçük miktarda dahi azaltabilen enerji tasarruf sistemini hayata geçirmek kár zarar haneniz üzerinde büyük bir etki yaratacaktır. Uzaktan izleme sistemleri tepki süresini arttırırken başarısızlıkları azaltacaktır. Masraflı duruş süresini aza indirgemenize ve çalışma süresini optimize etmenize yardımcı olabiliriz.

 

Esnek çözümleri hızlı bir şekilde kullanın.

Eğer bunları yeteri kadar hızlı şekilde kullanamazsanız, yeteri kadar iyi performans alamazsınız. Bu performansa hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde ulaşabilme esnekliğine sahip olduğunuzdan emin olmak için geleceğe bakan çözümler tasarlıyoruz. Ürünlerimiz modüler olup, yarın ihtiyacınız olan için bugün ödemenize gerek kalmadan,ürünlerimizi adım adım bloklar halinde kurabilirsiniz.

 

Çözümlerimizin çoğu, kurulumları hızlandırmak ve kolaylaştırmak için ön mühendisliğe, ön testlere ve ön üretime tabi tutulmuştur. Hizmet sağlamanın yanı sıra, süreci kolaylaştırmaya yardımcı olabiliriz. Böylece operasyonunuz güç kesintisi halinde durmayacaktır.

  • Hiper ölçekli veri merkezi içgörüleri

    Bilgi merkezimizi keşfederek hiper ölçekli veri merkezinizi optimize edin.
    Daha fazlasını keşfedin

Daha Fazla Uygulama ve Veri Merkezi Türleri