Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

Sunucu Odası

IT sisteminizin güçlü işlevselliğini destekleyen bir sunucu odası tasarlayın. Eaton değişmekte olan teknoloji taleplerini karşılamak için bir plan yaratmanıza yardımcı oluyor.

En Verimli ve duyarlı IT Sistemleri için Tasarlanmış Sunucu Odaları

Bir IT uzmanı olarak, değişmekte olan teknoloji ve iş hedeflerini gün boyunca tahmin edersiniz. Ancak verimlilik için inşa edilmiş ve çalışma süresi için optimize edilmiş esnek bir sunucu odasını nasıl tasarlayıp destekleyeceğinizi bilemeyebilirsiniz.

Verimlilik için Tasarlayın

Mühendislerimiz hedeflerinizi değerlendirmekte ve bunlara ulaşmanıza yardımcı olmak için isteğe özel güç mimarilerini geliştirmektedir. Yüksek verimlilik ve ölçeklenebilirlik, değişiklikleri verimli ve uygun maliyetli bir şekilde yönetmenizi sağlayarak IT sisteminizin büyüyebileceği veya küçülebileceği anlamına gelmektedir. 
Business people talking in office

Duruşları önleyin

Technology, data storage, sitting in chair, technician
Tak çalıştır çözümlerimiz kurulumu hızlandırmaktadır. Rack PDU montajında herhangi bir alete ihtiyaç duymamaktadır,  basitleştirilmiş kablo yönetim sistemleri doğru prizin doğru yerde bulunmasını sağlar, hava akımı yönetimi esnektir ve sistem çözümlerimiz çeşitli diğer IT kabinetlerini içerdiği için, sisteminiz sorunsuz çalışır durumda olacaktır. 

Açık mimariyle esneklik tasarımı

Talep ettiğiniz çevik ve hızlı IT sistemine kavuşmak için hızlı değişim sanatçısı olun. Ayak izindeki değişikliklerden, enerji tüketimine ve kaynak kullanımına kadar, mümkün olan en kısa süre zarfında taleplere cevap verebileceksiniz. Açık mimari tüm operasyonunuzu izlemenize ve daha iyi yönetebilmenize yardımcı olabilmek için mevcut soğutma, güç ve dağıtım ekipmanınıza entegre olmanızı sağlar.
  • Sunucu odası görüşleri

    Bilgi merkezimizi keşfederek veri merkezinizi nasıl optimize edebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinin.
    Daha Fazlasını Keşfedin

Daha Fazla Uygulama ve Veri Merkezi Türleri