Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

Altyapı (gri alan)

Kesintisiz, yüksek kaliteli gücün binanıza girişinden sunucularınıza güç vermesine kadar olan akışını yönetin. Uzmanlığımız kapasite ve verimliliğin ideal dengesine ulaşmanıza yardım edebilir.

Daha akıllı bir altyapı inşa edin

Veri Merkezinin alt yapısına yönelik talepler sürekli değişmektedir. İşiniz büyüdükçe; ne kadar çok uygulamayı çalıştırırsanız, bu uygulamaları yönetmek için o kadar çok güce ihtiyaç duyacaksınız. İşinizde başarıyı garantilemek için, varlıklarınızı güven içinde tutun, esnek bir tasarımla maliyetleri azaltın ve tek kaynaklı bir hizmetle sistem yönetimini basitleştirin.

Gelecek için altyapı inşa etmek

Varlıklarınızı güvende tutun.

Biz, güvenlik konusuna en az sizin kadar önem veriyoruz. Aslında, araştırma ve geliştirmeye devamlı yatırım yapmak ve güvenlik için tasarlanmış ürün ve hizmetlerde sektöre öncülük etmek çok önemlidir. Yüzleştiğiniz muhtemel tehlikeleri anlıyor ve bunları azaltacak veya bazı durumlarda ortadan kaldıracak ürünlerin mühendisliğini yapıyoruz. Bizimle çalıştığınızda, gücün girişinden çıkışına kadar kendinizi tamamen güvende hissedersiniz, biz çalışanlarınızı ve ekipmanlarınızı koruruz.
set-of-security-monitors-controlling-data-center.jpg

Daha fazla esneklikle masrafları azaltın

Mekanik ve elektrik altyapılarınızı mümkün olan en düşük maliyetle oluşturma baskısı altındasınız. Ve maddi anlamda isteyeceğiniz son şey gereğinden fazla altyapı kurmaktır. İleriye yönelik planlar yapmanıza yardım edebilir ve sizi çevik tutacak tasarım ve ekipmanları size sunabiliriz. Sadece bugün ihtiyacınız olan ekipmana yatırım yapın, ancak gelecekteki gelişmeleri hızlı bir şekilde hayata geçirmeye hazır olun. Bizim yardımımızla, giderlerinizi "tam zamanında"yönetin ve IT yatırım sürecine daha iyi uyum sağlayın.

Tek kaynaklı bir hizmetle sistemi basitleştirin

two-men-working-in-dim-data-center-with-green-glow.jpg
Bizim yardımımızla tüm ekipmanlarınızın sürekli olarak ve güvenli bir şekilde çalışacağından emin olun. Veri merkezinizin altyapı projesinin tasarım, kurulum ve devreye alma aşamalarında size hizmet sunabilecek tecrübeye sahibiz. Değerlendirmeden bakım ve kuruluma kadar, işletimsel gereksinimlerinizi karşılayacağız.
  • Gri alan içgörüleri

    Bilgi merkezimizi keşfederek Veri Merkezinizi nasıl optimize edebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinin.
    Daha fazlasını keşfedin

Daha fazla uygulama & Veri Merkezi Türleri

Veri Merkezi Türleri

Hiper Ölçekli