MyEaton: Sıkça Sorulan Sorular
EasyE4 ile, pek çok farklı projede kullanılabileceğiniz esnek ve modüler bir sistem hayaliniz gerçeğe dönüşecek! Kararlı ve mantıklı bir şekilde uygulanan sistem çözümlerine bağlı olan, Eaton portföyüne ait kontrol ve sinyalizasyon cihazları veya motor yolvericiler ve sürücüler gibi diğer ürünlerle birlikte, easyE4’ü esnek bir şekilde genişletebilirsiniz
Fareyle üzerine gelme fonksiyonu kullanarak, farklı haberleşme ve bağlantı fırsatlarına sahip farklı olası çözümler hakkında daha fazla bilgi edinin.
Şekil 1’den başlayın.
Eaton, faaliyet gösterdiği her yerde insanların yaşam kalitesini iyileştirmeyi ve çevreyi korumayı ilke edinmiş bir güç yönetimi şirketidir. İşimizi doğru yapma, sürdürülebilir şekilde çalışma ve müşterilerimizin, gücü bugün olduğu gibi gelecekte de yönetmelerine yardımcı olma taahhüdümüz bize rehberlik etmektedir. Elektrifikasyon ve dijitalleşmenin küresel büyüme trendlerinden yararlanıyor, gezegenin yenilenebilir enerjiye geçişini hızlandırıyor, dünyanın en acil güç yönetimi sorunlarının çözülmesine yardımcı oluyor ve hem paydaşlarımız hem de toplumun tamamı için en iyi çözümleri hayata geçiriyoruz.
1911 yılında kurulan Eaton, New York Menkul Kıymetler Borsası'na kote olmasının 100. yılını kutluyor. 2022'de 20,8 milyar dolar gelir elde eden şirketimiz ve 170'ten fazla ülkede hizmet veriyor. Daha fazla bilgi için www.eaton.com/tr adresini ziyaret edin. Twitter ve LinkedIn'de bizi takip edin.