Geleceğe Hazır HMI’lar Tasarlayın
Modern endüstriyel ortamlarda operatörler, ekipmanları kontrol etmek için tablet veya mobil cihazları sıklıkla kullanır. Mobil ya da giyilebilir cihazlardaki kullanıcı odaklı HMI’lar, görev odaklı bilgileri her zaman ve her yerden sunarak birçok avantaj sağlar. Bu cihazlarla, bir sonraki adımları takip edebilir, sistemleri uzaktan izleyebilir ve operatör olarak birçok işlevi kolayca yerine getirebilirsiniz.
Ancak bu cihazları yalnızca bildirim değil, doğrudan komut verme amacıyla kullandığınızda, bazı zorluklar ortaya çıkabilir. Bu zorluklar arasında siber güvenlik tehditlerinin en aza indirilmesi, güvenli kontrolün sağlanması ve veri tutarlılığının korunması yer alır.
Her kullanıcının rolü de dâhil olmak üzere kullanım bağlamına ilişkin kapsamlı bir anlayış oluşturmanız gerekecektir. Öncelikle, genel operatörler, gözetmenler ve bakım personeli gibi farklı kullanıcı kategorilerini belirleyin. Ardından, her birine ilgili rol profiline dair bir açıklamayla birlikte bir kullanıcı grubu atayın. Bu sayede, bilgi ihtiyaçları ve yetkilendirmeler role özel olarak tanımlanabilir ve hem güvenlik hem de emniyet artırılmış olur.
Endüstri 4.0 kapsamında, verilerin kullanılabilirliğini artırmak, çalışma süresini en üst düzeye çıkarmak ve akıllı üretimi daha geniş çapta uygulamak amacıyla giderek daha fazla makine buluta bağlanıyor. Buna paralel olarak, özellikle izleme ve bakım gibi bir çok işlemi taşeron firmalar gerçekleştiriyor. Bu da, izleme ve bakım süreçlerini yürüten harici hizmet sağlayıcıların, sistemle güvenli bir şekilde bağlantı kurabilmesini gerektiriyor.
Tüm bunlar, veri erişilebilirliği, bulut bağlantısı ve (siber) güvenliği sağlamak adına HMI tasarımı üzerinde belirli etkiler yaratıyor.