10 yıldan fazla bir sürede, DIN EN 60204-1 makine ve tesisler için elektrik ekipmanının güvenli tasarımını sağlamaktadır. Temel IEC-60204-1 standardı, 2016 yılında güncellenmiştir. Dünyanın en yaygın şekilde kullanılan makine güvenliği standardının Avrupa versiyonu yayınlanmıştır. Bu teknik belge, makine üreticilerini ve tesisatçıları ilgilendiren, özellikle de pano teknolojisine dair en önemli değişikliklere genel bir bakışı sağlamaktadır.