Gerilim koruyucu sadece aşırı gerilimden korunmayı sağlar. UPS ise gerilim korumaya ek olarak gelen voltajı düzenli olarak ayarlar ve elektrik kesintisi durumlarında aküden çalışma desteği sağlar. Gerilim koruyucuların sıklıkla, ek gerilim koruması sağlamak amacıyla, UPS’e ilave edilmiş olduğunu görürsünüz.
Ne kadarlık UPS kapasitesi kullanmalıyım?
Gelecekteki güç artışlara izin verebilmek için, yaklaşık %75 kapasitede bir UPS tercih etmenizi öneriyoruz. Buna ek olarak akülerin zamanla kapasiteleri düşecektir, daha büyük bir UPS’in tercih edilmesi bu durumun oluşmasının önüne geçecektir.
Ne kadarlık bir UPS akü çalışma süresine ihtiyacım olacak?
Kesinti olması durumunda sistemleri uygun şekilde kapatabilmek ya da jeneratörleri kullanıma geçebilmek için yeterli sürede aküden çalışmaya ihtiyacınız var. Çalışma süresini artırmak amacıyla tercihen ek harici akü modülleri (EBM) ekleyebilirsiniz.
UPS yükünü azaltırsak akü çalışma süresi nasıl etkileyecektir?
Çalışma süresinde gözle görülür bir artış olacaktır. Genelleme yapacak olursak, tam yükte 5 dakika çalışan bir UPS, yarım yükte 15 dakika çalışacaktır.
Bir jeneratörümüz var. UPS’ye de ihtiyacımız var mı?
Birçok müşteri jeneratörün enerji problemlerine karşı korumayacağı gerçeğini anlayamıyorlar. UPS’ye elektrik kesildiğinde jeneratör devreye girene kadar - ki bu genellikle birkaç dakika almaktadır - ekipmanın işlemeye devam edeceğini garantilemek için ihtiyacınız var. Buna ek olarak, UPS’ler aynı zamanda jeneratör tarafından sağlanan enerji kalitesini de geliştirirler.
Ne kadarlık bir UPS kapasitesine ihtiyacım var?
Korumak istediğiniz ekipmanın toplam yükünü (watt olarak) belirleyin. Olası kapasite artışlarını garantiye almak için %10 – 20 kadar ekleme yapın ve istediğiniz çalışma için minimum çalışma süresine karar verin.
IT ve telefon ekipmanları düzensiz güçten nasıl etkilenirler?
Dalgalanan güç, zamanın ve paranın kaybedilmesine sebep olur. Eğer müşteriler telefon sistemlerini (ve diğer elektronik ekipmanlarını) düzensiz enerjiye maruz bırakırlarsa; donanım ve yazılım hasarları, data kaybı ve iletişim sıkıntıları karşısında savunmasız kalacaklardır. Ekipmanları yenilemede harcanan zaman ve para kadar arıza ve veri kaybı sürecinde yaşanan iş kaybı da firmanın kar zarar cetvelinde büyük etkiye sahip olacaktır.
Halihazırda gerilim koruyucum varken, neden UPS’e ihtiyacım duyacağım?
Gerilim koruyucular kesinti olması durumunda işletmeninizi ve telefonlarını çalıştırmayacaktır. Buna ek olarak gerilim koruyucuların, pahalı ve hassas IT & Telekom ekipmanlarınız için sağlanan enerji kalitesini geliştirme konusunda hiçbir katkıları olmayacaktır. Eaton UPS'leri ekipmanlarınız için her zaman güvenilir ve temiz enerji sağlarlar. Düşük kalitedeki enerji kaynakları ekipmanlarınızın çalışma kalitesini de düşürecektir.
UPS’e fazla yükleme yapılırsa ne olur?
Örneğin korunan ekipman ve/veya yük UPS’nin sağlayabileceğinden daha fazla akım çekmesi durumunda UPS aşırı yükleme süreci geçene kadar fazla yükü by-pass hattına (birkaç dakikalığına) geçirir. Aşırı yükleme durumu devam ederse UPS otomatik olarak kapanacaktır.
Bir UPS’in aşırı yüklenmesinin sebepleri nelerdir?
Bunun iki muhtemel cevabı vardır.
UPS düşük kapasiteli belirlenmiştir. (Örneğin, yük 1200 VA olarak belirlenmiş ama 1000VAlık bir UPS tedarik edilmiştir.)
UPS’ye kaldırabileceğinden daha fazla ekipman bağlanmıştır.