Belgeyi İndir () / 20
  • 618059920

    Elektrikli Araç Şarj İstasyonları

    Elektrikli araç (EA) şarj cihazlarımızı keşfedin. Elektrikli araç (EA) şarj ekipmanı, güç yönetimi sistemleri ve bunları her türlü binaya emniyetli ve emniyetli bir şekilde entegre etmek için gereken gelişmiş yazılımlarla birlikte kapsamlı bir AC ve DC elektrikli araç şarj cihazı serisi sunuyoruz.
    Uzmanlarımızla iletişime geçin Hangi şarj cihazı sizin için uygun?

Eaton EA Şarj İstasyonlarına Genel Bakış

EA şarj sektörüne liderlik eden Green Motion’ı satın almamızın bir sonucu olarak, AC ve DC şarj istasyonları, güç yönetimi sistemleri ve gelişmiş yazılımlardan oluşan geniş bir yelpazeyi sizlere sunuyoruz. Konutlardan ticari binalara ve halka açık otoparklara kadar pek çok uygulamada, bizim çözümlerimizi kullanabilirsiniz. Tesisiniz içerisinde müşterileriniz, ziyaretçileriniz ve çalışanlarınız için elektrikli araç şarj cihazları kurmanız gerekebilir veya şarj etmeniz gereken bir araç filosuna sahip olabilirsiniz. Amacınız, şarj işlemini günlük operasyonlarınızı etkilemeden gerçekleştirmek olmalıdır. Elektrikli araç şarj yapısını konuşlandırırken yönetmeliklere uymalı, kazançlarınızı optimize etmeli ve karbon ayak izini azaltmalısınız.

Kimin için?

AC şarj istasyonları

  • Konnektör: Tip 2 kablo veya soket
  • Oran:3,7 kW ila 22 kW
  • Uygulama alanları: tek aileli evler, apartmanlar gibi çok aileli evler
  • Performansı kanıtlanmış EA şarj teknolojisine dayalı güvenli şarj olanağı
  • Tüm özel elektrikli araç tiplerine uygun şarj etme biçimi
  • Siber güvenlik dikkate alınarak tasarlandı: şifrelenmiş trafik ve test süreci IEC 62443 sertifikalıdır

DC şarj istasyonları

DC şarj cihazlarımız hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz

  • Kablo: CCS 2 veya CHAdeMO
  • Oran: 22 kW ila 66 kW
  • Uygulama alanları: Halka açık ve özel otopark tesisleri ve otoyollar
  • Hızlı ve çabuk şarj çözümleri
  • RFID aracılığıyla güvenli tanımlama ve güvenli ödeme
  • Siber güvenlik: şifrelenmiş trafik, kullanıcı erişim düzeyleri ve test süreci IEC 62443 sertifikalıdır

Green Motion DC 22

Kamu kullanımı için elektrikli araç şarj cihazı

eaton-greenmotion-dc22-wall-center-b-ns.jpg

EA Şarj Yazılımı

  • Kullanıcıları yönetin, kullanıcı erişimlerini kontrol edin ve fiyatlandırmayı düzenleyin
  • Özel ve halka açık elektrikli araç (EV) şarj istasyonlarını, bu istasyonların görünürlüğünü ve erişim haklarını yönetin
  • Finansal kuralları, enerji maliyetlerini ve çok kanallı ödemeleri düzenleyin
  • Tam Kontrol & Sorunsuz Bakım
  • Gelişmiş İstatistiksel Veri Kapasitesi
  • Arka ve Ön Uç Geliştirme Seçenekleri

Charging Network Manager

Elektrikli araç (EA) şarj cihazları için yazılım

Ücretsiz aracımızla tasarruflarınızı hesaplayın

Otoparkınıza elektrikli araç şarj cihazı mı kurmak istiyorsunuz? Çatınıza güneş panelleri takmayı mı düşünüyorsunuz? Maliyeti ne kadar olacak ve ne kadar enerji tasarrufu beklenecek?

Building Energy Management Yazılımımızı Keşfedin

Karmaşık güç akışlarının izlenmesi ve kontrol edilmesi, bir enerji merkezinin işletimi için çok önemlidir. Ortaya çıkan faydalar arasında, bina kullanıcılarının konforundan ödün vermeden, CO2 emisyonlarının azaltılması ve enerji maliyeti tasarrufları yer alıyor. Bina Enerji Yönetimi Yazılımımız, enerji merkezinizi yönetmek için hepsi bir arada bir çözüm sunar.

Şarj İstasyonunuzun Bakımını Üstleniyoruz

Şarj istasyonlarınızı mümkün olan en iyi durumda tutmak, onlara yaptığınız yatırımdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacaktır. Servis hizmet anlaşmanızın (SLA) bir parçası olarak, uzman ekip şarj istasyonlarınızı inceleyecek ve gerekli herhangi bir bakım veya onarım işlemini Eaton servis yazılımı ve orijinal yedek parçalarla gerçekleştirecektir.

Elektrikli araç (EA) şarj altyapısının finansmanı

Eaton, işletmelerin nakit akışını korurken enerji dönüşüm planlarını hızlandırmalarına yardımcı olmak için özel finansman çözümleri sunuyor. Enerji maliyetlerinin ve buna bağlı risklerin arttığı bir çağda, akıllı işletmeler iş sürekliliğini sağlamanın ve aynı zamanda yeşil, düşük karbon teknolojisine yatırım yapma fırsatını kullanmanın yollarını arıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

İşlevsellikle ilgili en sık sorulan soruları topladık,
Elektrikli araç şarj cihazlarımızın işletimi ve kurulumunun yanı sıra elektrikli araç (EA) şarjına ilişkin bazı önemli temel bilgiler. Ayrıntıları okumak istiyorsanız SSS sayfamızı ziyaret edin.

182457708

Teknik bültenleri indirin.

Enerji geçişi bina altyapınızın performansını artırabilir

Maliyetlerinizi optimize etmek, kazançlarınızı yönetmek ve şarj istasyonlarınızın yanısıra tüm şarj ağınızı tam anlamıyla kontrol etmek için kullanabileceğiniz güç yönetimi ve dijital yönetim çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin. Şarj çözümleri, enerji depolama sistemlerini daha fazla kullanmanızı, Araçtan Şebekeye (V2G) teknolojisinin işlevselliğinden tam manasıyla faydalanmanızı ve Buildings as a Grid yaklaşımının faydalarını deneyimlemenizi sağlar.
  • Başarı Hikâyeleri

    Eaton’ın Müşterilerinin EA Şarj İstasyonlarını Binalara Nasıl Entegre Ettiklerini Keşfedin