Belgeyi İndir () / 20

9390 UPS Üniteleri için Ekipman Ömrü Uzatma ve Modernizasyon Hizmetleri

9390 UPS Ekipman Ömrünün Uzatılması ve Modernizasyon

Eaton 9390 UPS kullanıcıları için iyi bir haberimiz var! Eğer ünitenizi 10 yıldan fazla süredir kullanıyor ve elektroniklerin aşınma riskinden kaçınmak istiyorsanız, UPS ünitenizi değiştirebilir veya 9390 UPS üniteleri için sunduğumuz ekipman ömrü uzatma ve modernizasyon hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Bu yeni programımızın kapsamında, Eaton, mevcut UPS ünitenizin gövdesi içerisine yeni ve geliştirilmiş elektroniklerle donatılmış bir UPS ünitesi yerleştiriyor. Kondansatör, fan ve akü gibi parçaları da ihtiyaç duydukça değiştirmeniz de mümkün! 

insideview9390UPS.png
colorkeyUPS9390.png

Programımıza dâhil ek hizmetler şunlardır:

  • Kontaktörlerin ve kabloların temizlenmesi (gerekli olması halinde)
  •  UPS sisteminin kalibrasyonu, fonksiyon testi ve raporlama
  • 1 yıl garanti (7x24, 8 saat yanıt, parça ve işçilik)
  •  Siber Güvenlikli İzleme (Cyber Secured Monitoring) çözümümüz (1 yıllık abonelik)
  •  Tam hizmet kapsamını satın almak için en az 10 yıllık hak

İsteğe bağlı hizmetler:

  • % 99 oranında verimliliğe ulaşmak için Energy Saving System çözümüne yükseltme imkânı
  • Ek kapasite için kVA yükseltmesi
  • İş sahasının tamamında devreye alma/ yük bankası test hizmetleri
Set parça numaraları HPO-1045634 HPO-1045635 HPO-1045636 HPO-1045637
400V Açıklama Alt parça numaraları 40 kVA Cihaz Adedi 60-80 kVA Cihaz Adedi 100-120 kVA Cihaz Adedi 160 kVA Cihaz Adedi
  Güç Modülü P-116000035 2 4 6 8
 

Güç Kaynağı

101073677-003 2 2 4 4
  Kontrol Panosu 1024460-410SP 1 1 1 1
  Arayüz Kartı 710-B0234SP 1 1 1 1
  Mini CSB 101073914-410SP 1 1 1 1
  INDGW-M2 744-07538 1 1 1 1
X
Download Close