Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

001925
WBW12-ID

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi CI mahfazası için duvar sabitleme braketi, T=12mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci alçak gerilim pano sistemleri, alçak gerilim panoları
Katalog Numarası
001925
EAN
4015080019251
Ürün Uzunluğu/Derinliği
35 mm
Ürün Yüksekliği
140 mm
Ürün Genişliği
90 mm
Ürün Ağırlığı
0.361 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
WBW12-ID

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Dağıtım panosu montajı
RAL-numarası
0
Diğer Özellikler
  • Çeşitli eşyaların sabitlenmesi dahil
  • Montaj çerçevesini duvardan 12 mm mesafeye sabitlemek için
Şununla birlikte kullanılır
Montaj çerçevesini duvardan 12 mm mesafeye sabitlemek için
Duvara montaj ve dikili tip dağıtım panoları için
Ci izoleli pano
Aksesuar
Dağıtım panosu montajı

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Duvar sabitleme braketi
Renk
Diğer
Model
Montaj braketi
Tip
  • Aksesuar
  • Ci izoleli pano
  • Dağıtım panosu montajı

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik

Ürün teknik özelliklerini aktar