Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

002066
SVS250630-5

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi 2 SA kutusu SKA için bara montajı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci bara mahfazası aksesuarı
Katalog Numarası
002066
EAN
4015080020660
Ürün Uzunluğu/Derinliği
100 mm
Ürün Yüksekliği
100 mm
Ürün Genişliği
110 mm
Ürün Ağırlığı
1.717 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
SVS250630-5

Ek Bilgiler

Diğer Özellikler
Sızdırmazlık ve sabitleme malzemesi dâhil
Şununla birlikte kullanılır
1 set 5 bağlantı içerir
Ci izoleli pano
Hazırlanan mahfazalar
Bara mahfazaları için aksesuarlar

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Bara kuplaj kitleri
Amperaj değeri
630 A
Kutup Sayısı
Beş kutuplu
Tip
  • Bara mahfazaları için aksesuarlar
  • Ci izoleli pano
  • Hazırlanan mahfazalar

Technical data - electrical

Anma çalışma akımı (Ie)
250 A - 630 A

Technical data - mechanical

İletken tipi
L1, L2, L3, PE, N

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.