Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

002282
K12X5-2

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Bakır 12x5, için bara terminali, 2

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci bara mahfazası aksesuarı
Katalog Numarası
002282
EAN
4015080022824
Ürün Uzunluğu/Derinliği
35 mm
Ürün Yüksekliği
19 mm
Ürün Genişliği
43 mm
Ürün Ağırlığı
0.102 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
K12X5-2

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Düz şerit veya yuvarlak iletken bağlantısı için
Şunun için uygun:
Yuvarlak kondüktör bağlantısı
Şerit iletken bağlantısı
Düz ray
Şununla birlikte kullanılır
12 x 5 mm bakır baralar
Hazırlanan mahfazalar
Bara mahfazaları için aksesuar
Ci izoleli pano

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Bara terminalleri
Tip
  • Bara mahfazaları için aksesuar
  • Ci izoleli pano
  • Hazırlanan mahfazalar

Technical data - electrical

Anma çalışma akımı (Ie)
100 A
400 A
Anma çalışma akımı
400 A
Anma çalışma akımı (Ie) - maks
400 A

Technical data - mechanical

Bara kalınlığı - maks
5 mm
Bara kalınlığı - min
5 mm
Bara genişliği - maks
12 mm
Bara genişliği - min
12 mm
İletken kesiti - maks.
120 mm²
Terminal kapasitesi (düz şerit)
16 mm x 0,8 mm (10x)
9 mm x 0,8 mm (3x)
Terminal kapasitesi (yuvarlak iletken)
25 mm² - 95 mm²
25 mm² - 120 mm²
Kelepçe genişliği
35 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar