Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

002283
K20X10

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi CU20x5(x10, x15) için bara terminali, CU 20X10 için bara terminali

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci bara mahfazası aksesuarı
Katalog Numarası
002283
EAN
4015081995400
Ürün Uzunluğu/Derinliği
30 mm
Ürün Yüksekliği
30 mm
Ürün Genişliği
40 mm
Ürün Ağırlığı
0.139 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
K20X10

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Düz şerit veya yuvarlak iletken bağlantısı için
Şunun için uygun:
Yuvarlak kondüktör bağlantısı
Şerit iletken bağlantısı
Düz ray
Şununla birlikte kullanılır
20 x 10 mm bakır baralar
20 x 5 mm bakır baralar
20 x 15 mm bakır baralar
Hazırlanan mahfazalar
Bara mahfazaları için aksesuar
Ci izoleli pano

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Bara terminalleri
Tip
  • Bara mahfazaları için aksesuar
  • Ci izoleli pano
  • Hazırlanan mahfazalar

Technical data - electrical

Anma çalışma akımı (Ie)
400 A
200 A
630 A
160 A
100 A
250 A
Anma çalışma akımı
630 A
Anma çalışma akımı (Ie) - maks
630 A

Technical data - mechanical

Bara kalınlığı - maks
10 mm
Bara kalınlığı - min
5 mm
Bara genişliği - maks
20 mm
Bara genişliği - min
20 mm
İletken kesiti - maks.
240 mm²
Terminal kapasitesi (düz şerit)
9 mm x 0,8 mm (6x)
16 mm x 0,8 mm (4x)
21 mm x 1 mm (11x)
16 mm x 0,8 mm (10x)
16 mm x 0,8 mm (6x)
9 mm x 0,8 mm (3x)
Terminal kapasitesi (yuvarlak iletken)
35 mm² - 70 mm²
35 mm² - 240 mm²
35 mm² - 50 mm²
35 mm² - 95 mm²
35 mm² - 185 mm²
Kelepçe genişliği
38 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar