Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

002284
K20X15

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi CU20x5(x10, x15) için bara terminali, CU 20X15 için bara terminali

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci bara mahfazası aksesuarı
Katalog Numarası
002284
EAN
4015080022848
Ürün Uzunluğu/Derinliği
30 mm
Ürün Yüksekliği
40 mm
Ürün Genişliği
40 mm
Ürün Ağırlığı
0.247 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
K20X15

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Düz şerit veya yuvarlak iletken bağlantısı için
Şunun için uygun:
Yuvarlak kondüktör bağlantısı
Düz ray
Şerit iletken bağlantısı
Sektör iletken bağlantısı
Şununla birlikte kullanılır
20 x 5 mm - 15 mm bakır baralar
20 x 10 mm - 15 mm bakır baralar
Ci izoleli pano
Hazırlanan mahfazalar
Bara mahfazaları için aksesuar

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Bara terminalleri
Tip
  • Bara mahfazaları için aksesuar
  • Ci izoleli pano
  • Hazırlanan mahfazalar

Technical data - electrical

Anma çalışma akımı (Ie)
630 A
100 A
Anma çalışma akımı
630 A
Anma çalışma akımı (Ie) - maks
630 A

Technical data - mechanical

Bara kalınlığı - maks
15 mm
Bara kalınlığı - min
5 mm
Bara genişliği - maks
20 mm
Bara genişliği - min
20 mm
İletken kesiti - maks.
300 mm²
Terminal kapasitesi (düz şerit)
21 mm x 1 mm (11x)
9 mm x 0,8 mm (3x)
Terminal kapasitesi (yuvarlak iletken)
35 mm² - 300 mm²
35 mm² - 240 mm²
Kelepçe genişliği
43 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar