Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

002285
K20X15/40

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Bara terminali, Bakır 20x5(x10, x15) için, Bakır 20X15/40 için bara terminali

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci bara mahfazası aksesuarı
Katalog Numarası
002285
EAN
4015080022855
Ürün Uzunluğu/Derinliği
50 mm
Ürün Yüksekliği
40 mm
Ürün Genişliği
40 mm
Ürün Ağırlığı
0.072 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
K20X15/40

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Düz şerit için terminal
Şunun için uygun:
Şerit iletken bağlantısı
Yuvarlak kondüktör bağlantısı
Düz ray
Şununla birlikte kullanılır
20 x 5 mm bakır baralar
20 x 10 mm bakır baralar
20 x 15 mm bakır baralar
Ci izoleli pano
Bara mahfazaları için aksesuar
Hazırlanan mahfazalar
Panel bina aksesuarı

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Ultra düz bara terminalleri
Bara terminalleri
Tip
  • Bara mahfazaları için aksesuar
  • Panel bina aksesuarı
  • Ci izoleli pano
  • Hazırlanan mahfazalar

Technical data - electrical

Anma çalışma akımı (Ie)
100 A
400 A
200 A
160 A
630 A
250 A
Anma çalışma akımı
400 A
Anma çalışma akımı (Ie) - maks
400 A

Technical data - mechanical

Bara kalınlığı - maks
10 mm
Bara kalınlığı - min
5 mm
Bara genişliği - maks
20 mm
Bara genişliği - min
20 mm
İletken kesiti - maks.
124 mm²
Terminal kapasitesi (düz şerit)
16 mm x 0,8 mm (10x)
9 mm x 0,8 mm (6x)
16 mm x 0,8 mm (6x)
16 mm x 0,8 mm (4x)
9 mm x 0,8 mm (3x)
21 mm x 1 mm (11x)
Terminal kapasitesi (yuvarlak iletken)
1,5 mm² - 10 mm²
1,5 mm² - 6 mm²
Kelepçe genişliği
32 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar