Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

002286
K20X5

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Bakır 20X5 için bara terminali

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci bara mahfazası aksesuarı
Katalog Numarası
002286
EAN
4015080022862
Ürün Uzunluğu/Derinliği
20 mm
Ürün Yüksekliği
20 mm
Ürün Genişliği
20 mm
Ürün Ağırlığı
0.175 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
K20X5

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Düz şerit veya yuvarlak iletken bağlantısı için
Şunun için uygun:
Yuvarlak kondüktör bağlantısı
Şerit iletken bağlantısı
Sektör iletken bağlantısı
Düz ray
Şununla birlikte kullanılır
20 x 5 mm bakır baralar
Bara mahfazaları için aksesuar
Ci izoleli pano
Hazırlanan mahfazalar

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Bara terminalleri
Tip
  • Bara mahfazaları için aksesuar
  • Ci izoleli pano
  • Hazırlanan mahfazalar

Technical data - electrical

Anma çalışma akımı (Ie)
200 A
160 A
250 A
100 A
Anma çalışma akımı
250 A
Anma çalışma akımı (Ie) - maks
250 A

Technical data - mechanical

Bara kalınlığı - maks
5 mm
Bara kalınlığı - min
5 mm
Bara genişliği - maks
20 mm
Bara genişliği - min
20 mm
İletken kesiti - maks.
70 mm²
Terminal kapasitesi (düz şerit)
16 mm x 0,8 mm (4x)
9 mm x 0,8 mm (6x)
9 mm x 0,8 mm (3x)
16 mm x 0,8 mm (6x)
Terminal kapasitesi (yuvarlak iletken)
35 mm² - 70 mm²
35 mm² - 50 mm²
Kelepçe genişliği
38 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.