Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

002289
ADT200-190

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Ara parça, Y=10 mm, CI muhafaza sabitleme elemanları için

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci alçak gerilim pano sistemleri, alçak gerilim panoları
Katalog Numarası
002289
EAN
4015080022893
Ürün Uzunluğu/Derinliği
20 mm
Ürün Yüksekliği
20 mm
Ürün Genişliği
30 mm
Ürün Ağırlığı
0.007 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
UL/CSA certification not required
Model Kodu
ADT200-190

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Montaj sistemlerini yükseltmek için
Temel mahfaza
RAL-numarası
7035
Diğer Özellikler
Montaj plakası için 4 adet gereklidir, Montaj rayı için 2 adet gereklidir
Şununla birlikte kullanılır
Cl izoleli pano
Temel mahfaza
Montaj sistemi

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Montaj sistemleri için aksesuarlar
Renk
Gri
Model
Diğer
Tip
  • Temel mahfaza
  • Cl izoleli pano
  • Montaj sistemi

Technical data - mechanical

Ara parçayla artma
10 mm
Yük kapasitesi - maks.
40 kg
Malzeme
Plastik

Ürün teknik özelliklerini aktar