Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Ara parça, Y=15 mm, CI muhafaza sabitleme elemanları için
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Safety Ci montaj rayı ara parçası
|
| Katalog Numarası |
002290
|
| EAN |
4015080022909
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
20 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
20 mm
|
| Ürün Genişliği |
30 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.009 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Sertifikasyonlar |
UL/CSA certification not required
|
| Model Kodu |
ADT125-110
|
| Fonksiyonlar |
Montaj sistemlerini yükseltmek için
Temel mahfaza |
| RAL-numarası |
7035
|
| Diğer Özellikler |
Montaj plakası için 4 adet gereklidir, Montaj rayı için 2 adet gereklidir
|
| Şununla birlikte kullanılır |
Montaj sistemi
Temel mahfaza Cl izoleli pano |
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Montaj sistemleri için aksesuarlar
|
| Renk |
Gri
|
| Model |
Diğer
|
| Tip |
|
| Ara parçayla artma |
15 mm
|
| Yük kapasitesi - maks. |
40 kg
|
| Malzeme |
Plastik
|