Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

002291

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Ara parça, Y = 25 mm yükseltme

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci montaj plakası ara parçası
Katalog Numarası
002291
EAN
4015080022916
Ürün Uzunluğu/Derinliği
20 mm
Ürün Yüksekliği
50 mm
Ürün Genişliği
20 mm
Ürün Ağırlığı
0.013 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
UL/CSA certification not required
Model Kodu
HS25-CI

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Temel mahfaza
Montaj sistemlerini yükseltmek için
RAL-numarası
7035
Diğer Özellikler
Montaj plakası için 4 adet gereklidir, Montaj rayı için 2 adet gereklidir
Şununla birlikte kullanılır
Cl izoleli pano
Temel mahfaza
Montaj sistemi

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Montaj sistemleri için aksesuarlar
Renk
Gri
Model
Diğer
Tip
  • Temel mahfaza
  • Cl izoleli pano
  • Montaj sistemi

Technical data - mechanical

Ara parçayla artma
25 mm
Yük kapasitesi - maks.
40 kg
Malzeme
Plastik

Ürün teknik özelliklerini aktar