Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

002293
EM4-CI

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Hank somunu, M4

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci montaj plakası aksesuarı
Katalog Numarası
002293
EAN
4015080022930
Ürün Uzunluğu/Derinliği
8 mm
Ürün Yüksekliği
8 mm
Ürün Genişliği
10 mm
Ürün Ağırlığı
0.003 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
EM4-CI

Ek Bilgiler

Şununla birlikte kullanılır
xEnergy Safety Ci
Montaj sistemi
Temel mahfazalar

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Yalıtımlı montaj plakaları için Hank somunları
Tip
  • Temel mahfazalar
  • Montaj sistemi
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
Yüzey koruması
Galvanik/elektrolitik çinko kaplama
İnç başına diş
3
Diş boyutu
Diğer
4 mm
Diş tipi
M4
Metrik
Ünite tipi
Modüler sistem

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.