Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

002295
EM6-CI

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Bukle somunu, M6

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci montaj plakası aksesuarı
Katalog Numarası
002295
EAN
4015080022954
Ürün Uzunluğu/Derinliği
8 mm
Ürün Yüksekliği
8 mm
Ürün Genişliği
11 mm
Ürün Ağırlığı
0.003 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
EM6-CI

Ek Bilgiler

Şununla birlikte kullanılır
Montaj sistemi
xEnergy Safety Ci
Temel mahfazalar

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Yalıtımlı montaj plakaları için Hank somunları
Tip
  • Temel mahfazalar
  • Montaj sistemi
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
Yüzey koruması
Galvanik/elektrolitik çinko kaplama
İnç başına diş
3
Diş boyutu
Diğer
6 mm
Diş tipi
M6
Metrik
Ünite tipi
Modüler sistem

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.