Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

002299
EVB-ID

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Köşe plakası, Montaj çerçevesi profili için, CI sistemi

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci montaj profili sabitleme elemanı
Katalog Numarası
002299
EAN
4015080022992
Ürün Uzunluğu/Derinliği
4.2 mm
Ürün Yüksekliği
110 mm
Ürün Genişliği
110 mm
Ürün Ağırlığı
0.361 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
CE
Katalog Notları
Çeşitli eşyaların sabitlenmesi dahil
Model Kodu
EVB-ID

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Dağıtım panosu montajı
RAL-numarası
0
Diğer Özellikler
Çeşitli eşyaların sabitlenmesi dahil
Şununla birlikte kullanılır
NZM2...?NA Serisi, NS2...?NA Serisi, NZM3...?NA Serisi, NS3...?NA Serisi
Yatay ve dikey kesitler, bunların bağlantısı için
Dağıtım panosu montajı
Aksesuar
Cl izoleli pano
NZM2...-NA Serisi, NS2...-NA Serisi, NZM3...-NA Serisi, NS3...-NA Serisi

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Duvara monte ve dikili tip dağıtım panoları için köşe plakası
Renk
Diğer
Model
Sabitleme profili
Tip
  • Aksesuar
  • Cl izoleli pano
  • Dağıtım panosu montajı

Technical data - mechanical

Malzeme
Metal

Ürün teknik özelliklerini aktar