Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

002312
Model Kodu: D4-CI

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Gasket, Kenar uzunluğu 375mm, Mahfaza montajı için

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci conta
Katalog Numarası
002312
EAN
4015080023128
Ürün Uzunluğu/Derinliği
5 mm
Ürün Yüksekliği
125 mm
Ürün Genişliği
375 mm
Ürün Ağırlığı
0.012 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
D4-CI

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Temel mahfaza
RAL-numarası
0
Şununla birlikte kullanılır
375 mm (mahfaza boyutları)
Mahfaza montajı
Temel mahfaza
Cl izoleli pano
Mahfaza montajı için aksesuar

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Contalar
Renk
Siyah
Model
Diğer
Tip
  • Mahfaza montajı için aksesuar
  • Temel mahfaza
  • Cl izoleli pano

Technical data - mechanical

Malzeme
Diğer
Ünite tipi
Modüler sistem

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.