Belgeyi İndir () / 20

009146
Model Kodu: T0-1-15074/E

Eaton Moeller® series T0 Döner kontak, T0, 20 A, gömme montaj, 1 kontak ünitesi, Kontaklar: 2, 45°, anlık, 0 (Kapalı) konumu içerir, her iki yönden 0'a yaylı dönüş içerir, 1>0<2, Tasarım numarası 15074

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series T0 Aksesuar: Döner kontak
Katalog Numarası
009146
EAN
4015080091462
Ürün Uzunluğu/Derinliği
76 mm
Ürün Yüksekliği
48 mm
Ürün Genişliği
48 mm
Ürün Ağırlığı
0.083 kg
Sertifikasyonlar
UL File No.: E36332
UL Category Control No.: NLRV
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
UL
UL 60947-4-1
CSA
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 012528
CE
CSA-C22.2 No. 94
VDE 0660
Katalog Notları
1 saniyelik bir süre boyunca beyan kısa süreli dayanım akımı (Icw)
Model Kodu
T0-1-15074/E

Ürün teknik özellikleri

Tip
Döner kontak
Aktüatör fonksiyonu
Anlık
Her iki yönden 0'a yaylı
0 (Kapalı) konumuyla
10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ancak koruyucu kalkanla bağlantılı olarak UV direnci olur.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Takılı:
0 (off) pozisyonu
Siyah renk mandal (kavrama yeri) ve ön plaka
0 konumunda geri çekilme
Çalışma frekansı
1200 operasyon/saat
Kirlilik derecesi
3
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78’e göre
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V AC
Kesintisiz anma akımı (Iu)
20 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W
Anahtarlama açısı
45 °
Seri kontak çifti başına gerilim
60 V
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
0
Ürün kategorisi
Kontrol anahtarları
Kutup Sayısı
Tek kutup
AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
5.5 kW
Cihaz yapısı
Dahili cihaz
Anahtar tipi
Ters çevirici
Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
320 A, Kontaklar, 1 saniye
Aktüatör tipi
Mandal
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
0.5 HP
200/208 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
1 HP
200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
3 HP
230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
1.5 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
3 HP
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
7.5 HP
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
7.5 HP
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Montaj konumu
gerektiğinde
Montaj Yöntemi
Sıva altı montajlı
Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
6 kA
Koruma sınıfı
IP65
NEMA 1
NEMA 12
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kontrol devresinin güvenilirliği
100.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza istatistiksel olarak belirlenmiştir, 24 V DC, 10 mA'da)
Koruma sınıfı (ön taraf)
IP65 koruma derecesi
NEMA 12
Kontak sayısı
2
Şunun için uygun:
Linye devreleri, motor bağlantı kesici olarak uygun, (UL/CSA)
Önden montaj
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.6 W
Kontak ünitesi sayısı
1
DC-21A, 240 V’de seri kontak sayısı
1
DC-23A, 120 V’de seri kontak sayısı
3
DC-23A, 24 V’de seri kontak sayısı
1
DC-23A, 240 V’de seri kontak sayısı
5
Ön koruyucu boyutu
48x48 mm
Güvenli izolasyon
440 V AC, kontaklar arası, EN 61140'a göre
Vida boyutu
M3.5, vidalı terminal
Yazı
1>0<2
Şok direnci
15 g, mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, yarı sinüzoidal şok 20 ms
Kullanım ömrü, mekanik
400.000 çalışma
Şalter konumu sayısı
3
Yük değeri
1.3 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12, % 60 görev faktörü)
2 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12, % 25 görev faktörü)
1,6 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12 ile, %40 görev faktörü)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım)
10A, IU, (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi)
A600 (UL/CSA)
P300 (UL/CSA)
DC-23A, 48 V’de seri kontak sayısı
2
DC-23A, 60 V’de seri kontak sayısı
3
220/230 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
100 A
400/415 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
110 A
500 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
80 A
660/690 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
60 A
690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947-3)
130 A
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V
AC-21, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
20 A
AC-23A, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie)
13.3 A
AC-23A, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
13.3 A
AC-23A, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
13.3 A
AC-23A, 690 V’ta anma çalışma akımı (Ie)
7.6 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
11.5 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
11.5 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
9 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
4.9 A
DC-1’de anma çalışma akımı (le), yük ayırıcılar l/r = 1 ms
10 A
DC-13’te anma çalışma akımı (le), kontrol anahtarları L/R = 50 ms
10 A
DC-21, 240 V’de anma çalışma akımı (Ie)
1 A
Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
16 A, Kesintisiz anma akımı maks. (UL/CSA)
Güvenlik parametresi (EN ISO 13849-1)
B10 d değerleri EN ISO 13849-1 başına
DC-23A, 120 V’de anma çalışma akımı (Ie)
5 A
DC-23A, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
10 A
DC-23A, 240 V’de anma çalışma akımı (Ie)
5 A
DC-23A, 48 V’de anma çalışma akımı (Ie)
10 A
DC-23A, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie)
10 A
AC-3, 230 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen
20 A
AC-3, 400 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen
20 A
AC-3, 500 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen
15.6 A
AC-3, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen
8.5 A
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
20 A
AC-23 A, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
3 kW
AC-23 A, 400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
5.5 kW
AC-23 A, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
7.5 kW
AC-23 A, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
5.5 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
5.5 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
4 kW
220/230 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
5.5 kW
380/400 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
7.5 kW
500 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
7.5 kW
690 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
5.5 kW
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
2 x (0,75 - 2,5) mm², DIN 46228 standardında yüksükler
1 x (0,75 - 2,5) mm², DIN 46228 standardında yüksükler
Kısa devre akım değeri (temel değer)
50 A, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (yüksek hata)
20 A, Sınıf J, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre koruma değeri
20 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar
Terminal kapasitesi (yekpare/yüksüklü esnek AWG)
18 - 14
Terminal kapasitesi (yekpare/çok telli)
2 x (1 - 2.5) mm²
1 x (1 - 2.5) mm²
Sıkma torku
8,8 lb-in, vidalı terminaller
1 Nm, vidalı terminaller
Kesintisiz akım
Kesintisiz anma akımı Iu, maks. kesit için belirtilmiştir
Tasarım
15074

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.