Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

010774
SH0165/2

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi CI mahfaza için bara mahfazası 187,5 mm, YxD= 12x5 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci bara mahfazası aksesuarı
Katalog Numarası
010774
EAN
4015080107743
Ürün Uzunluğu/Derinliği
40 mm
Ürün Yüksekliği
120 mm
Ürün Genişliği
90 mm
Ürün Ağırlığı
0.066 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
SH0165/2

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Hazırlanan mahfaza
İki mahfaza arasında kullanım için
Diğer Özellikler
  • Komponentleri bara üzerine monte etmek mümkündür.
  • Bara mahfazaları arasında mesafe maks. 375 mm
Şunun için uygun:
İki mahfaza arasında kullanım
Şununla birlikte kullanılır
M…-CI…
L1, L2, L3, PE, N: 12 x 5
xEnergy Safety Ci
Bara mahfazaları için aksesuar
Hazırlanan mahfazalar

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Bara mahfazası
Kutup Sayısı
Beş kutuplu
Tip
  • Bara mahfazaları için aksesuar
  • Hazırlanan mahfazalar
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - electrical

Akım değeri - maks
160 A
Anma çalışma akımı (Ie)
160 A

Technical data - mechanical

Bara mesafesi
40 mm
Bara merkezleri arasındaki mesafe
40 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.