Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

010785
HK-K2X240

Eaton xEffect K-Tipi Terminal Mahfazaları, Şalterler ve Kontrol Cihazları için Mahfazalar K2x240/ için yardımcı iletken 2.5mm² için dönüştürme kiti

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect K-Type Terminal Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Katalog Numarası
010785
EAN
4015080107859
Ürün Uzunluğu/Derinliği
50 mm
Ürün Yüksekliği
50 mm
Ürün Genişliği
50 mm
Ürün Ağırlığı
0.14 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
HK-K2X240

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Aksesuar
Diğer Özellikler
  • Baskı plakalı M4 vida
  • Terminal kapasitesi 0,5 - 2,5 mm²
Şununla birlikte kullanılır
Kontrol devresi kabloları
K2X240/…

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Terminal aksesuarları
160 – 1000 A terminaller için dönüştürme kitleri
Diğer
Aksesuar
Tip
Genel pano aksesuarı

Ürün teknik özelliklerini aktar