Belgeyi İndir () / 20
Mahfazalı Devre Kesiciler, Crouse-Hinds Series

xEffect K Tipi Terminal Blokları

Modüler bağlantı terminali, yüksek stabiliteye sahip birkaç terminal bloğunun kombinasyonundan oluşur. Kablolar, esnek veya düz bakır baralar gibi iki veya daha fazla iletken, güç veya kontrol panosuna bağlamak için bu terminal blokları kullanılabilir. Standart olarak 40 ila 1000 A akım aralığını kapsayan altı farklı boyutuyla geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Opsiyonel aksesuarlar arasında IP2X parmak koruma aparatının yanı sıra, dönüştürme kitleri de bulunmaktadır.

KABLO KESİTLERİ
10 mm² ila 3 x 240 mm²
BEYAN AKIMI
1000 A’e kadar
KORUMA DERECESİ
IP2X

Temel Özellikler

  • Başarısı kanıtlanmış teknoloji: Serideki her bir terminal sahada kalitesi kanıtlanmış tasarım özelliklerine dayanmaktadır
  • Esneklik: Düz bakır bağlantı tipleri birbirine bağlanabilir
  • Modülerlik: Boyuttan bağımsız olarak ayrı terminal blokları köprülenebilir,
  • Güvenlik: Modüler yapıları sayesinde koruyucu kapaklar yüksek derecede koruma sağlar (IP2X)
  • Kolay montaj: Bağlantı kabloları kutu terminallere hızlı ve kolay bir şekilde bağlanabilir.
  • Eaton'ın xEnergy alçak gerilim güç dağıtım panolarına ve konfigürasyon aracına entegrasyon

Esnek ve Güvenli

Eaton'ın xEffect K-tipi terminal blokları için tasarlanmış IPK koruma kapakları; modern bir tasarımı ve IP2X koruma derecesiyle maksimum seviyede esneklik sağlar. Kontak koruma kapakları 105 ° C'a kadar ısıya dayanıklıdır ve K95 ila K2x240 boyutları için denenmiş ve test edilmiş terminal blok kapakları yelpazemizi genişletir. Yenilikçi katmanlı yapı, mevcut sistemleri genişletirken veya modernize ederken özellikle önemli olan kapakların hassas montajını kolaylaştırır. Esnek tasarımı sayesinde, kontak koruma kapağı giriş ve çıkış tarafında gerektiği gibi kullanılabilir.

Alçak Gerilim Güç Dağıtım Sistemlerinde Kullanım için Geliştirilmiştir

Sağlamlık ve aşırı ısıya dayanıklıkları sayesinde xEffect K tipi terminal blokları, IEC/EN 61439-2 uygun olarak, herhangi bir alçak gerilim dağıtım sistemlerinde, besleme veya çıkış terminali olarak kullanılabilir. Örneğin, 50 kA'e kadar kısa devre gücüne sahip xEnergy Safety Ci dağıtıcı sistemlerimizde NZM devre kesicilerle birlikte kullanılabilir.

Hızlı ve Kolay Kurulum

Herhangi bir ilave büküm gerektirmeden bakır veya alüminyum kablolar kutu terminallere kolay ve hızlı bir şekilde bağlanabilir.

NZM Devre Kesicilerle, Geleceğe Hazır Olun - Kompakt, Güvenilir, Yenilikçi

Sadece 4 farklı kasa boyutulu Eaton'ın NZM serisi devre kesicileri, 20 ila 1600 A arasındaki nominal akımları kapsamaktadır. Ayrıca birbirleriyle en iyi şekilde eşleştirilir. Birçok uygulamalarda ihtiyaç duyulan talepleri rahatlıkla karşılamaktadır. Eaton, müşterilerinin tam olarak ne istediğini dikkate almakta ve ürünlerinin tasarımını buna göre yapmaktadır. Eaton’ı emsallerinden ayıran özelliklerinden bir tanesi, ayrı olarak monte edilebilen ve özel uygulamaların gereksinimleriyle uyumlu şekilde kurulabilen kapsamlı aksesuar sistemleridir. Eaton'ın K-tipi terminal blokları ile birlikte NZM devre kesiciler, en yüksek standartları karşılayan güç dağıtım uygulamaları için ideal çözümdür.
Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula

TEKNİK ÖZELLİKLER

IEC/EN 60947
1-, 3-, 4-, 5 kutuplu modeller
Yuvalak iletkenler, sektör iletkenleri
Bakır ve alüminyum kablolar için uygun
1000 A'e kadar beyan çalışma akımları
Ui = 1000 V AC
Koruma kılıflarıyla IP koruma derecesi IP2X
Koruma kılıfları olmadan IP koruma derecesi IP10
Duroplasttan yapılmış gövde; polikarbonattan yapılmış kapak; poliamidden yapılmış IPK koruma kapağı
160 A’e kadar K95
250 A’e kadar K150
400 A’e kadar K240
630 A’e kadar K2x240
800 A’e kadar K3x185
1000 A’e kadar K3x240 veya K4x185
Mevcut tüm bileşenler hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen PDF dosyasını veya çevrimiçi kataloğumuzu inceleyin
İndirme Linkleri
X
Download Close