Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

010794
WS7-ID

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Montaj çerçevesi profili, dikey, U = 875 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci montaj profili dikey / dış
Katalog Numarası
010794
EAN
4015080107941
Ürün Uzunluğu/Derinliği
25 mm
Ürün Yüksekliği
874 mm
Ürün Genişliği
50 mm
Ürün Ağırlığı
1.7 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
WS7-ID

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Dağıtım panosu montajı
RAL-numarası
0
Diğer Özellikler
Sabitleme vidalarını ayrıca sipariş edin
Şununla birlikte kullanılır
Duvara monte edilen dağıtım sistemi
Ci izoleli pano
Dağıtım panosu montajı
Montaj çerçevesi kesiti

Teslimat Programı

Renk
Diğer
Model
Diğer
Tip
  • Ci izoleli pano
  • Dağıtım panosu montajı
  • Montaj çerçevesi kesiti

Technical data - mechanical

Malzeme
Çelik
125 mm ızgara aralığı sayısı
7
Profil şekli
Dikey bölüm (dış)
Yüzey kaplaması
Galvanizli C profil
Ünite tipi
Tek ünite

Ürün teknik özelliklerini aktar