Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

010795
FP50-ID

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Ön plaka, 500 mm yükseklik, 375 mm genişlik

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci bağlantı alanı aksesuarı
Katalog Numarası
010795
EAN
4015080107958
Ürün Uzunluğu/Derinliği
300 mm
Ürün Yüksekliği
500 mm
Ürün Genişliği
375 mm
Ürün Ağırlığı
1.476 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
FP50-ID

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Baza alanını (kablolama alanı) kaplamak için
RAL-numarası
7035
Diğer Özellikler
Bölüm genişliği başına 1 indirim
Şunun için uygun:
Kablo yaması
Dış mekan kurulumu
Şununla birlikte kullanılır
Dağıtım panosu montajı
Aksesuar
xEnergy Safety Ci

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Bağlantı alanı kaplama
Ön plakalar
Renk
Gri
Model
Taban ön/arka
Tip
  • Aksesuar
  • Dağıtım panosu montajı
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Malzeme
Plastik
Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun:
375 mm
Şu yükseklik için uygun
500 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar