Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Bara terminali f BAKIR20x5(x10, x15)
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Safety Ci bara mahfazası aksesuarı
|
| Katalog Numarası |
012783
|
| EAN |
4015080127833
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
42 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
50 mm
|
| Ürün Genişliği |
42 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.075 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
K20X15/40-A
|
| Fonksiyonlar |
Sigorta mahfazaları ve bara sigorta mahfazalarının yanı sıra SE-RS-I43 bara düzenekleri için
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şunun için uygun: |
Yuvarlak kondüktör bağlantısı
Şerit iletken bağlantısı Düz ray |
| Şununla birlikte kullanılır |
Cu 20 x 10 mm
Cu 20 x 15 mm Cu 20 x 5 mm Ci izoleli pano Modüler Bara Sistemi Hazırlanan mahfazalar |
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Terminal
|
| Tip |
|
| Anma çalışma akımı |
400 A
|
| Anma çalışma akımı (Ie) - maks |
400 A
|
| Bara kalınlığı - maks |
10 mm
|
| Bara kalınlığı - min |
5 mm
|
| Bara genişliği - maks |
20 mm
|
| Bara genişliği - min |
20 mm
|
| İletken kesiti - maks. |
124 mm²
|
| Ünite tipi |
Modüler sistem
|
| Kelepçe genişliği |
32 mm
|