Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Sonlandırma kapağı
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Safety Ci diğer aksesuar
|
| Katalog Numarası |
013147
|
| EAN |
4015080131472
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
40 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
120 mm
|
| Ürün Genişliği |
90 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.02 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
SH-E
|
| Elektrik bağlantısı tipi |
Yok
|
| Adaptör genişliği |
60 mm
|
| Bara mesafesi |
50 mm
|
| Bara kalınlığı - maks |
20 mm
|
| Bara kalınlığı - min |
5 mm
|
| Montaj rayı donanımı |
Yok
|
| Ray genişliği |
30 mm
|