Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

013158
HK-K3X240

Eaton xEffect K-Tipi Terminal Mahfazaları, Şalterler ve Kontrol Cihazları için Mahfazalar K3x240/ için yardımcı iletken 2.5mm² için dönüştürme kiti

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect K-Type Terminal Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Katalog Numarası
013158
EAN
4015080131588
Ürün Uzunluğu/Derinliği
50 mm
Ürün Yüksekliği
50 mm
Ürün Genişliği
50 mm
Ürün Ağırlığı
0.23 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
HK-K3X240

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Aksesuar
Diğer Özellikler
  • Baskı plakalı M4 vida
  • Terminal kapasitesi 0,5 - 2,5 mm²
Şununla birlikte kullanılır
K3X240/…
Kontrol devresi kabloları

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
160 – 1000 A terminaller için dönüştürme kitleri
Diğer
Terminal aksesuarları
Aksesuar
Tip
Genel pano aksesuarı

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.