Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Ön plaka, YxG=750x375 mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Safety Ci bağlantı alanı aksesuarı
|
| Katalog Numarası |
013168
|
| EAN |
4015080131687
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
300 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
750 mm
|
| Ürün Genişliği |
375 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
6 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
FP75-ID
|
| Fonksiyonlar |
Baza alanını (kablolama alanı) kaplamak için
|
| RAL-numarası |
7035
|
| Diğer Özellikler |
Bölüm genişliği başına 1 indirim
|
| Şunun için uygun: |
Kablo yaması
Dış mekan kurulumu |
| Şununla birlikte kullanılır |
Aksesuar
Dağıtım panosu montajı xEnergy Safety Ci |
| Aksesuar/yedek parça tipi |
Ön plakalar
Bağlantı alanı kaplama |
| Renk |
Gri
|
| Model |
Taban ön/arka
|
| Tip |
|
| Malzeme |
Plastik
|
| Şu mahfaza yapısı genişliği için uygun: |
375 mm
|
| Şu yükseklik için uygun |
750 mm
|