Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

013519
Model Kodu: T0-4-106/IVS

Eaton Moeller® series T0 Çoklu hızlı şalterlar, T0, 20 A, Dağıtım panosu montajı, 4 Kontak ünitesi(leri), Kontaklar: 7, 60 °, kalıcı, 0 konumlu, 2-0-1, SOND 30, tasarım numarası 106

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series T0 Çoklu hızlı şalter
Katalog Numarası
013519
EAN
4015080135197
Ürün Uzunluğu/Derinliği
111 mm
Ürün Yüksekliği
55 mm
Ürün Genişliği
54 mm
Ürün Ağırlığı
0.179 kg
Sertifikasyonlar
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94
UL 60947-4-1
UL File No.: E36332
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL
VDE 0660
CSA
IEC/EN 60947
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
UL Category Control No.: NLRV
CE
CSA Class No.: 3211-05
Katalog Notları
1 saniyelik bir süre boyunca Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
Model Kodu
T0-4-106/IVS

Aktuatör

Aktüatör fonksiyonu
Kalıcı (buton kafası)
0 (Kapalı) konumu içerir
Aktüatör tipi
Kısa mandal

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Kontaklar

Kontrol devresinin güvenilirliği
100.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza (istatistiksel olarak belirlenmiştir, 24 V DC, 10 mA'da)
Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Kontak sayısı
7

Tasarım Doğrulaması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.6 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
20 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W

Elektrik Değeri

220/230 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
100 A
400/415 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
110 A
500 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
80 A
660/690 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
60 A
Anma çalışma akımı (Ie)
AC-3'te 20 A, 230 V yıldız üçgen
AC-3'te 20 A, 400 V yıldız üçgen
AC-3'te 15,6 A, 500 V yıldız üçgen
AC-3'te 8,5 A, 690 V yıldız üçgen
AC-21, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
20 A
AC-23A, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie)
13.3 A
AC-23A, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
13.3 A
AC-23A, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
13.3 A
AC-23A, 690 V’ta anma çalışma akımı (Ie)
7.6 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
11.5 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
11.5 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
9 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
4.9 A
DC-1’de anma çalışma akımı (le), yük ayırıcılar l/r = 1 ms
10 A
DC-13’te anma çalışma akımı (le), kontrol anahtarları L/R = 50 ms
10 A
DC-21, 240 V’de anma çalışma akımı (Ie)
1 A
DC-23A, 120 V’de anma çalışma akımı (Ie)
5 A
DC-23A, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
10 A
DC-23A, 240 V’de anma çalışma akımı (Ie)
5 A
DC-23A, 48 V’de anma çalışma akımı (Ie)
10 A
DC-23A, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie)
10 A
AC-23 A, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
3 kW
AC-23 A, 400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
5.5 kW
AC-23 A, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
7.5 kW
AC-23 A, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
5.5 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
4 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
5.5 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
4 kW
220/230 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
5.5 kW
380/400 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
7.5 kW
500 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
7.5 kW
690 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
5.5 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V
Kesintisiz anma akımı (Iu)
20 A
Kesintisiz akım
Kesintisiz anma akımı Iu, maksimum. kesit için belirtilmiştir

Features & functions

Mahfaza malzemesi
Plastik
Takılı:
0 (kapalı) konumu
Siyah mandal (kavrama yeri) ve ön plaka
Yazı
2-0-1
Kutup Sayısı
3
Anahtar işlev tipi
2 hız, 2 ayrı sargı

Genel Bilgiler

Koruma sınıfı
IP30
Koruma sınıfı (ön taraf)
IP30
NEMA 2
Kullanım ömrü, mekanik
400.000 çalışma
Model
Kutup şalteri
Montaj Yöntemi
hizmet dağıtım panosu montajı
Montaj konumu
Gerektiği gibi
Kontak ünitesi sayısı
4
Çalışma frekansı
1200 çalışma/saat
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün Kategorisi
Kontrol anahtarları
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V AC
Güvenli izolasyon
440 V AC, kontaklar arası, EN 61140'a göre
Güvenlik parametresi (EN ISO 13849-1)
B10d değerleri EN ISO 13849-1, tablo C.1 uyarınca
Şok direnci
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Yarı sinüzoidal şok 20 ms
Şunun için uygun:
Zemine montaj
Dağıtım panosunun kurulumu
Linye devreleri, motorun bağlantısının kesilmesine uygun, (UL/CSA)
Önden montaj
Anahtarlama açısı
60 °
Tip
Çok hızlı şalter

Motor Değeri

115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
0.5 HP
200/208 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
1 HP
200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
3 HP
230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
1.5 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
3 HP
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
7.5 HP
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
7.5 HP

Kısa devre değeri

Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
6 kA
Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
320 A, Kontaklar, 1 saniye
Kısa devre akım değeri (temel değer)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
50 A, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (yüksek hata)
20 A, Sınıf J, maksimum. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre koruma değeri
20 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar

Anahtarlama Kapasitesi

Yük değeri
1.3 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıfı 12, % 60 görev faktörü)
1.6 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıfı 12, % 40 görev faktörü)
2 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıfı 12, % 25 görev faktörü)
DC-21A, 240 V’de seri kontak sayısı
1
DC-23A, 120 V’de seri kontak sayısı
3
DC-23A, 24 V’de seri kontak sayısı
1
DC-23A, 240 V’de seri kontak sayısı
5
DC-23A, 48 V’de seri kontak sayısı
2
DC-23A, 60 V’de seri kontak sayısı
3
690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947-3)
130 A
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım)
10A, IU, (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi)
P300 (UL/CSA)
A600 (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
16 A, Kesintisiz anma akımı maksimum. (UL/CSA)
Seri kontak çifti başına gerilim
60 V

Terminal Kapasiteleri

Vida boyutu
M3.5, Terminal vidası
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
2 x (0,75 - 2,5) mm², DIN 46228 standardında yüksükler
1 x (0,75 - 2,5) mm², DIN 46228 standardında yüksükler
Terminal kapasitesi (yekpare/yüksüklü esnek AWG)
18 - 14
Terminal kapasitesi (yekpare/çok telli)
1 x (1 - 2.5) mm²
2 x (1 - 2.5) mm²
Sıkma torku
1 Nm, vidalı terminaller
8,8 lb-in, vidalı terminaller

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015