Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

015256
Model Kodu: TM-2-8241/EZ

Eaton Moeller® series TM Adım şalteri, 10 A, Merkeze montaj, 2 kontak ünitesi, Kontaklar: 3, Kalıcı, 0-3, Tasarım: 8241

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series TM Adım şalteri
Katalog Numarası
015256
EAN
4015080152569
Ürün Uzunluğu/Derinliği
87 mm
Ürün Yüksekliği
30 mm
Ürün Genişliği
30 mm
Ürün Ağırlığı
0.042 kg
Sertifikasyonlar
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
CE
IEC/EN 60947-5-1
UL 508
UL File No.: E36332
VDE 0660
CSA
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NLRV
Model Kodu
TM-2-8241/EZ

Features & Functions

Takılı:
Siyah renk mandal (kavrama yeri) ve ön plaka
0 (off) pozisyonu
Yazı
0-3
Kutup Sayısı
Tek kutup

General information

Koruma sınıfı
IP65
Koruma sınıfı (ön taraf)
IP65 koruma derecesi
NEMA 12
Kullanım ömrü, mekanik
1.000.000 çalışma
Montaj Yöntemi
Merkezi montaj
Montaj konumu
gerektiğinde
Kontak ünitesi sayısı
2
Çalışma frekansı
1200 çalışma/saat
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
Kontrol şalterleri
Ürün kategorisi
Kontrol şalterleri
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC
Şunun için uygun:
Önden montaj
Anahtarlama açısı
45 °
Tip
Adım şalteri

Climatic environmental conditions

Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30'e göre
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
2 x 1,0 mm², DIN 46228 standardında yüksükler
1 x 1,0 mm², DIN 46228 standardında yüksükler
Terminal kapasitesi (esnek)
1 x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm²
Terminal kapasitesi (yekpare/yüksüklü esnek AWG)
14
Terminal kapasitesi (yekpare/çok telli)
2 x 1,5 mm²
1 x 1,5 mm²
Vida boyutu
M2.5, vidalı terminal
Sıkma torku
0,4 Nm, Vidalı terminaller
3,5 lb-in, Vidalı terminaller

Electrical rating

AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
500 V
AC-21, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
10 A
AC-23 A, 400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
3 kW
Kesintisiz anma akımı (Iu)
10 A
Kesintisiz akım
Kesintisiz anma akımı Iu, maks. kesit için belirtilmiştir.

Short-circuit rating

Kısa devre koruma değeri
10 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar

Switching capacity

Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
10 A, Kesintisiz anma akımı maks. (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım)
10A, IU, (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi)
A300 (UL/CSA)

Motor rating

115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
0.33 HP
115/120 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
0.75 HP
230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
0.75 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
1 HP
277 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
0.75 HP

Contacts

Kontrol devresinin güvenilirliği
100.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza (istatistiksel olarak 24 V DC, 10 mA'da belirlenmiştir)
Kontak sayısı
3

Actuator

Aktüatör fonksiyonu
0 (Kapalı) konumu içerir
Kalıcı
Aktüatör tipi
Mandal
Adım sayısı
3 (45°)
Şalter konumu sayısı
4

Design verification

Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.15 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
10 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ancak koruyucu kalkanla bağlantılı olarak UV direnci olur.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015