Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

017898
FL2-2

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Flanş, nakavt deliği 10x M16, 3x M20, YxGxD=116x187.5x23mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci flanş plakası
Katalog Numarası
017898
EAN
4015080178989
Ürün Uzunluğu/Derinliği
116 mm
Ürün Yüksekliği
23 mm
Ürün Genişliği
142 mm
Ürün Ağırlığı
0.141 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
FL2-2

Ek Bilgiler

Özellikler
Önceden damgalanmış
Diğer Özellikler
  • Sünger-kauçuk, tutucu conta
  • Kamalı kilit bağlantı elemanları kullanılarak hızlı montaj (standart olarak dahildir)
Şununla birlikte kullanılır
187.5 mm (mahfaza boyutları)
Temel mahfaza
xEnergy Safety Ci
Temel mahfazalar için aksesuar

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Flanşlar
Model
Kablo vida rakoru
Tip
  • Temel mahfazalar için aksesuar
  • Temel mahfaza
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Kablo girişi tipi
3 x M20
10 x M16
Koruma sınıfı
Diğer
Malzeme
Plastik
Konnektör deliği sayısı
0
Şekil
Düz
Şu nominal diş için uygun (PG): - min
16
Yüzey koruması
İşlenmemiş
Kalınlık
4 mm
Diş tipi
Metrik
Ünite tipi
Modüler sistem
Şu nominal diş için uygun (PG): - maks
20

Ürün teknik özelliklerini aktar