Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

017914
Model Kodu: SWRL50-ID

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Kablo kutusu için yan duvar, Yükseklik= 500 mm

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci bağlantı alanı aksesuarı
Katalog Numarası
017914
EAN
4015080179146
Ürün Uzunluğu/Derinliği
10 mm
Ürün Yüksekliği
500 mm
Ürün Genişliği
300 mm
Ürün Ağırlığı
0.72 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
SWRL50-ID

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Dış taraflar için kapak
RAL-numarası
7035
Diğer Özellikler
Sağa veya sola takılabilir
Şunun için uygun:
Dış mekan kurulumu
750 mm - 250 mm köşe kaidesi yüksekliği
Şununla birlikte kullanılır
Aksesuar
Cl izoleli pano
Dağıtım panosu montajı

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Bağlantı alanı kaplama
Mahfaza yan plakaları
Renk
Gri
Model
Taban tarafı seti
Tip
  • Aksesuar
  • Cl izoleli pano
  • Dağıtım panosu montajı

Technical data - mechanical

Malzeme
Plastik
Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun:
300 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.