Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

018231
Model Kodu: T3-2-171/E

Eaton Moeller® series T3 Adım şalteri, T3, 32 A, gömme montaj, 2 Kontak ünitesi(leri), Kontaklar: 3, 45 °, kalıcı, 0 konumlu, 0-3, tasarım numarası 171

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series T3 adım şalteri
Katalog Numarası
018231
EAN
4015080182313
Ürün Uzunluğu/Derinliği
91 mm
Ürün Yüksekliği
54 mm
Ürün Genişliği
61 mm
Ürün Ağırlığı
0.172 kg
Sertifikasyonlar
CSA File No.: 012528
CSA
CSA-C22.2 No. 94
IEC/EN 60947
UL File No.: E36332
IEC/EN 60204
UL 60947-4-1
CE
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL
UL Category Control No.: NLRV
IEC/EN 60947-3
Katalog Notları
1 saniyelik bir süre boyunca Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
Model Kodu
T3-2-171/E

Features & Functions

Takılı:
Siyah renk mandal (kavrama yeri) ve ön plaka
Yazı
0-3
Kutup Sayısı
1

General information

Koruma sınıfı
NEMA 12
Koruma sınıfı (ön taraf)
IP65 koruma derecesi
Kullanım ömrü, mekanik
500.000 çalışma
Montaj Yöntemi
Sıva altı montajlı
Montaj konumu
gerektiğinde
Kontak ünitesi sayısı
2
Çalışma frekansı
1200 çalışma/saat
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün Kategorisi
Kontrol anahtarları
Ürün Kategorisi
Kontrol anahtarları
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V AC
Güvenli izolasyon
440 V AC, Kontaklar arası, EN 61140'a göre
Güvenlik parametresi (EN ISO 13849-1)
B10d değerleri, EN ISO 13849-1, tablo C.1 uyarınca
Şok direnci
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, Yarı sinüzoidal şok 20 ms
Şunun için uygun:
Linye devreleri, motorun bağlantısının kesilmesine uygun, (UL/CSA)
Önden montajlı 4 delik
Anahtarlama açısı
45 °
Tip
Adım şalteri

Climatic environmental conditions

Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30'e göre

Terminal capacities

Terminal kapasitesi
1 x (0,75 - 4) mm², DIN 46228 standardında yüksüklü esnek
2 x (1 - 6) mm², tek telli veya çok telli
1 x (1 - 6) mm², tek telli veya çok telli
14 - 10 AWG, yüksüklü tek telli veya esnek
2 x (0,75 - 4) mm², DIN 46228 standardında yüksüklü esnek
Vida boyutu
M4, Terminal vidası
Sıkma torku
1,6 Nm, Vidalı terminaller
17,7 lb-in, Vidalı terminaller

Electrical rating

220/230 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
260 A
400/415 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
260 A
500 V’de beyan kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
240 A
660/690 V’de anma kesme kapasitesi (cos phi - IEC 60947-3)
170 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
23.7 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
23.7 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
23.7 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
14.7 A
AC-21, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
32 A
AC-23A, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie)
32 A
AC-23A, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
32 A
AC-23A, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
26.4 A
AC-23A, 690 V’ta anma çalışma akımı (Ie)
17 A
DC-1’de anma çalışma akımı (le), yük ayırıcılar l/r = 1 ms
25 A
DC-13’te anma çalışma akımı (le), kontrol anahtarları L/R = 50 ms
20 A
DC-21, 240 V’de anma çalışma akımı (Ie)
1 A
DC-23A, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
25 A
DC-23A, 48 V’de anma çalışma akımı (Ie)
25 A
DC-23A, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie)
25 A
DC-23A, 120 V’de anma çalışma akımı (Ie)
12 A
DC-23A, 240 V’de anma çalışma akımı (Ie)
5 A
AC-3, 220/230 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen
32 A
AC-3, 380/400 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen
32 A
AC-3, 500 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen
32 A
AC-3, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie) yıldız üçgen
25.5 A
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
11 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
11 kW
AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
15 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
11 kW
AC-23 A, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
7.5 kW
AC-23 A, 400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
15 kW
AC-23 A, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
15 kW
AC-23 A, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
15 kW
220/230 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
7.5 kW
380/400 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
15 kW
500 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
18.5 kW
690 V, 50 Hz'de yıldız üçgen anma çalışma gücü
22 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V
Kesintisiz anma akımı (Iu)
32 A
Kesintisiz akım
Kesintisiz anma akımı Iu, maks. kesit için belirtilmiştir.

Short-circuit rating

Koşullu anma kısa devre akımı (Iq)
1 kA
Anma kısa süreli dayanım akımı (Icw)
0,65 kA
650 A, Kontaklar, 1 saniye
Kısa devre akım değeri (temel değer)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
40 A, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (yüksek hata)
10 kA, SCCR (UL/CSA)
40 A, Sınıf J, maks. Sigorta, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre koruma değeri
35 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar

Switching capacity

Yük değeri
2 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12, % 25 görev faktörü)
1.3 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıf 12, % 60 görev faktörü)
1.6 x Iₑ (Aralıklı çalışma sınıfı 12, % 40 görev faktörü)
DC-21A, 240 V’de seri kontak sayısı
1
DC-23A, 24 V’de seri kontak sayısı
1
DC-23A, 48 V’de seri kontak sayısı
2
DC-23A, 60 V’de seri kontak sayısı
3
DC-23A, 120 V’de seri kontak sayısı
3
DC-23A, 240 V’de seri kontak sayısı
5
Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
25 A, Kesintisiz anma akımı maks. (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, genel kullanım)
10A, IU, (UL/CSA)
Anahtarlama kapasitesi (yardımcı kontaklar, kumanda görevi)
A600 (UL/CSA)
P600 (UL/CSA)
690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947-3)
320 A
Seri kontak çifti başına gerilim
60 V

Motor rating

115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
1.5 HP
200/208 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
3 HP
200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
3 HP
230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
3 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
3 HP
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
7.5 HP
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
10 HP

Contacts

Kontrol devresinin güvenilirliği
100.000 anahtarlama işlemi başına 1 arıza (istatistiksel olarak 24 V DC, 10 mA'da belirlenmiştir)
Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0

Actuator

Aktüatör rengi
Siyah
Aktüatör fonksiyonu
Kalıcı
0 (Kapalı) konumu içerir
Aktüatör tipi
Kısa mandal

Design verification

Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
1.1 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
32 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ancak koruyucu kalkanla bağlantılı olarak UV direnci olur.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.10 Sıcaklık artışı
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.

Ürün teknik özelliklerini aktar

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015