Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

020280
GA-1-I43-G

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Bileşen kapağı, CI43'te

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci sigorta mahfazası aksesuarı
Katalog Numarası
020280
EAN
4015080202806
Ürün Uzunluğu/Derinliği
50 mm
Ürün Yüksekliği
375 mm
Ürün Genişliği
250 mm
Ürün Ağırlığı
0.326 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
GA-1-I43-G

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Hazırlanan mahfaza
RAL-numarası
7035
Diğer Özellikler
AH-GA sabitleme kitini de sipariş etmeyi unutmayın.
Şununla birlikte kullanılır
CI43…
RS…3-50 bara montaj sigorta tabanı için
GSTA1 sigortalı yük ayırıcı , A-GSTA1 adaptör plakası ile
xEnergy Safety Ci
Modüler Bara Sistemi
Hazırlanan mahfaza

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Koruyucu kılıf
Renk
Gri
Model
Diğer
Tip
  • Modüler Bara Sistemi
  • Hazırlanan mahfaza
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Malzeme
Plastik
Ünite tipi
Modüler sistem

Ürün teknik özelliklerini aktar