Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

021982
FL4-5

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Flanş, itip çıkarma 2x M16, 4x M20, 2x M25/16, 2x M40/25, 3x M50/32, Y x G x D = 116x329x23 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci flanş plakası
Katalog Numarası
021982
EAN
4015080219828
Ürün Uzunluğu/Derinliği
116 mm
Ürün Yüksekliği
23 mm
Ürün Genişliği
330 mm
Ürün Ağırlığı
0.272 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
FL4-5

Ek Bilgiler

Özellikler
Önceden damgalanmış
Diğer Özellikler
  • Sünger-kauçuk, tutucu conta
  • Kamalı kilit bağlantı elemanları kullanılarak hızlı montaj (standart olarak dahildir)
Şununla birlikte kullanılır
375 mm (mahfaza boyutları)
Temel mahfazalar için aksesuar
Temel mahfaza
xEnergy Safety Ci

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Flanşlar
Model
Kablo vida rakoru
Tip
  • Temel mahfazalar için aksesuar
  • Temel mahfaza
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Kablo girişi tipi
2 x M40/25
2 x M25/16
4 x M20
3 x M50/32
2 x M16
Koruma sınıfı
Diğer
Malzeme
Plastik
Konnektör deliği sayısı
0
Şekil
Düz
Şu nominal diş için uygun (PG): - min
16
Yüzey koruması
İşlenmemiş
Kalınlık
4 mm
Diş tipi
Metrik
Ünite tipi
Modüler sistem
Şu nominal diş için uygun (PG): - maks
50

Ürün teknik özelliklerini aktar