Eaton xEffect K-Tipi Terminal Mahfazaları, Şalterler ve Kontrol Cihazları için Mahfazalar K150/ düz/yuvarlak'tan => yuvarlak/yuvarlak için dönüştürme kiti
| Ürün Adı |
Eaton xEffect K-Type Terminal Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
|
| Katalog Numarası |
022650
|
| EAN |
4015080226505
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
30 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
30 mm
|
| Ürün Genişliği |
40 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.094 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
D-K150
|
| Tip |
Genel pano aksesuarı
|
| Aksesuar/yedek parça tipi |
160 – 1000 A terminalleri için dönüştürme kitleri
Diğer Terminal aksesuarları Aksesuar |
| Kesintisiz anma akımı (Iu) |
250 A
|
| Fonksiyonlar |
Aksesuar
|
| Şunun için uygun: |
Düz şerit terminalini kablo terminaline dönüştürmek için
|
| Şununla birlikte kullanılır |
Bir iletken için
K150/… |