Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

022653
GA-RS-I44

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Bileşen kapağı, bara montaj sigorta tabanı, CI44'te

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci sigorta mahfazası aksesuarı
Katalog Numarası
022653
EAN
4015080226536
Ürün Uzunluğu/Derinliği
20 mm
Ürün Yüksekliği
375 mm
Ürün Genişliği
375 mm
Ürün Ağırlığı
0.259 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
GA-RS-I44

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Hazırlanan mahfaza
RAL-numarası
7035
Diğer Özellikler
AH-GA sabitleme kitini de sipariş etmeyi unutmayın.
Şununla birlikte kullanılır
CI44…
RS…3-50 bara montaj sigorta tabanı için
GSTA00-160-40-60-AOU sigortalı yük ayırıcı
Hazırlanan mahfaza
Modüler Bara Sistemi
xEnergy Safety Ci

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Koruyucu kılıf
Renk
Gri
Model
Diğer
Tip
  • Modüler Bara Sistemi
  • Hazırlanan mahfaza
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Malzeme
Plastik
Ünite tipi
Modüler sistem

Ürün teknik özelliklerini aktar