Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

025033
ZPR25-ID

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Orta seviye plaka, sağ taraf için, Y=250mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci bağlantı alanı aksesuarı
Katalog Numarası
025033
EAN
4015080250333
Ürün Uzunluğu/Derinliği
25 mm
Ürün Yüksekliği
320 mm
Ürün Genişliği
162 mm
Ürün Ağırlığı
0.275 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
ZPR25-ID

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Farklı yükseklikteki süpürgelikler arasında örtmek için
RAL-numarası
7035
Şunun için uygun:
Sağ taraf
Dış mekan kurulumu
750 mm - 500 mm veya 500 mm - 250 mm köşe kaidesi yükseklikleri
Şununla birlikte kullanılır
Aksesuar
Cl izoleli pano
Dağıtım panosu montajı

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Bağlantı alanı kaplama
Orta seviye plaka
Renk
Gri
Model
Taban ara plakası
Tip
  • Aksesuar
  • Cl izoleli pano
  • Dağıtım panosu montajı

Technical data - mechanical

Malzeme
Plastik
Şu mahfaza yapısı uzunluğu/derinliği için uygun:
300 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar