Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

027399
GA-2-I44

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Bileşen kapağı, sigortalı yük ayırıcı GSTA2, CI44 için

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci sigorta mahfazası aksesuarı
Katalog Numarası
027399
EAN
4015080273998
Ürün Uzunluğu/Derinliği
50 mm
Ürün Yüksekliği
375 mm
Ürün Genişliği
375 mm
Ürün Ağırlığı
0.511 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
GA-2-I44

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Hazırlanan mahfaza
RAL-numarası
7035
Diğer Özellikler
AH-GA sabitleme kitini de sipariş etmeyi unutmayın.
Şununla birlikte kullanılır
CI44…
GSTA2 sigortalı yük ayırıcı, A-GSTA2 adaptör plakası ile
Modüler Bara Sistemi
Hazırlanan mahfaza
xEnergy Safety Ci

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Koruyucu kılıf
Renk
Gri
Model
Diğer
Tip
  • Modüler Bara Sistemi
  • Hazırlanan mahfaza
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Malzeme
Plastik
Ünite tipi
Modüler sistem

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.