Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

029064
CL2

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Montaj rayı, DIN, GxYxD=35x7.5x187.5mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci alçak gerilim pano sistemleri, alçak gerilim panoları
Katalog Numarası
029064
EAN
4015080290643
Ürün Uzunluğu/Derinliği
8 mm
Ürün Yüksekliği
35 mm
Ürün Genişliği
190 mm
Ürün Ağırlığı
0.064 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
CL2

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Temel mahfaza
RAL-numarası
0
Diğer Özellikler
2 adet sabitleme vidası dâhil
Şununla birlikte kullanılır
187.5 mm (mahfaza boyutları)
Temel mahfaza
Cl izoleli pano
Montaj sistemi

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
IEC/EN 60715 standardına göre montaj rayı
Renk
Diğer
Model
Profil rayı
Tip
  • Temel mahfaza
  • Cl izoleli pano
  • Montaj sistemi

Technical data - mechanical

Muhafaza malzemesi
Galvanize çelik, 3 mm kalınlık
Malzeme
Metal
Ünite tipi
Modüler sistem
Kullanışlı uzunluk
145 mm

Ürün teknik özelliklerini aktar