Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

032142
D-K3X185

Eaton xEffect K-Tipi Terminal Mahfazaları, Şalterler ve Kontrol Cihazları için Mahfazalar K düz/yuvarlak 3x185 / => yuvarlak/yuvarlak için dönüştürme kiti

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEffect K-Type Terminal Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Katalog Numarası
032142
EAN
4015080321422
Ürün Uzunluğu/Derinliği
45 mm
Ürün Yüksekliği
45 mm
Ürün Genişliği
50 mm
Ürün Ağırlığı
0.644 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
D-K3X185

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Aksesuar
Şunun için uygun:
Düz şerit terminalini kablo terminaline dönüştürmek için
Şununla birlikte kullanılır
Bir iletken için
K3X185/…

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
160 – 1000 A terminaller için dönüştürme kitleri
Terminal aksesuarları
Diğer
Aksesuar
Tip
Genel pano aksesuarı

Technical data - electrical

Kesintisiz anma akımı (Iu)
800 A

Ürün teknik özelliklerini aktar