Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

032152
SWHDP-ID

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi HDP-ID tuş takımı taşıyıcısına destek braketi

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci bağlantı alanı aksesuarı
Katalog Numarası
032152
EAN
4015080321521
Ürün Uzunluğu/Derinliği
76 mm
Ürün Yüksekliği
25 mm
Ürün Genişliği
52 mm
Ürün Ağırlığı
0.088 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
SWHDP-ID

Ek Bilgiler

Fonksiyonlar
Dağıtım panosu montajı
Diğer Özellikler
  • SS5-ID0375 için: 0 kapalı
  • SS5-ID0750 için: 1 kapalı
  • SS5-ID1125 için: 2 kapalı
  • SS5-ID1500 için: 2 kapalı
Şununla birlikte kullanılır
HPD-ID sahibi için ek sabitleme
Aksesuar
Ci izoleli pano
Dağıtım panosu montajı

Teslimat Programı

Aksesuar/yedek parça tipi
Destek aparatı
Diğer
Aksesuar
Tip
  • Aksesuar
  • Ci izoleli pano
  • Dağıtım panosu montajı

Technical data - mechanical

Malzeme
Paslanmaz çelik

Ürün teknik özelliklerini aktar