Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi Montaj rayı, DIN, GxYxD=35x7.5x250mm
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Safety Ci montaj rayı DIN
|
| Katalog Numarası |
033810
|
| EAN |
4015080338109
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
8 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
35 mm
|
| Ürün Genişliği |
250 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.086 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
CL3
|
| Fonksiyonlar |
Temel mahfaza
|
| RAL-numarası |
0
|
| Diğer Özellikler |
2 adet sabitleme vidası dâhil
|
| Şununla birlikte kullanılır |
250 mm (mahfaza boyutları)
Cl izoleli pano Temel mahfaza Montaj sistemi |
| Aksesuar/yedek parça tipi |
IEC/EN 60715 standardına göre montaj rayı
|
| Renk |
Diğer
|
| Model |
Profil rayı
|
| Tip |
|
| Muhafaza malzemesi |
Galvanize çelik, 3 mm kalınlık
|
| Malzeme |
Metal
|
| Ünite tipi |
Modüler sistem
|
| Kullanışlı uzunluk |
207 mm
|